Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикул, номер 2046880 | EAN 4012195925040

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 50 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Полированная поверхность нет
Размер 50
Размер M50x1,5
Резьба M50x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 53,5 mm
Размер m (мм) M50
Размер d 50 mm
Размер L 54 mm
Размер t 2,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6015 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6015 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для труб диаметром Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SVM16W G 16 mm M16x1,5 2046875
25 Штук
SVM20W G 20 mm M20x1,5 2046876
50 Штук
SVM25W G 25 mm M25x1,5 2046877
50 Штук
SVM32W G 32 mm M32x1,5 2046878
50 Штук
SVM40W G 40 mm M40x1,5 2046879
25 Штук
SVM50W G 50 mm M50x1,5 2046880
10 Штук
SVM63W G 63 mm M63x1,5 2046881
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SVM50W G / 2046880 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SVM50W G / 2046880 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SVM50W G / 2046880 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SVM50W G / 2046880 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SVM50W G / 2046880 , 0.12MB , pdf

SVM50W G / 2046880
Загрузить