Стальная панцирная труба без резьбы

Артикул, номер 2046841 | EAN 4012195924654

Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 44571
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 20 mm
Наружный монтаж да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø20, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования нет
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 20 mm
Размер m (мм) M20
Размер L 3000 mm
Размер t 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9148 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9148 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Наружный диаметр Размер m (мм) Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W G 16 mm M16 2046840
30 м
S20W G 20 mm M20 2046841
30 м
S25W G 25 mm M25 2046842
30 м
S32W G 32 mm M32 2046843
21 м
S40W G 40 mm M40 2046844
15 м
S50W G 50 mm M50 2046845
15 м
S63W G 63 mm M63 2046846
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная дуга без резьбы Стальная дуга без резьбы SBN20 G 2046809
25 Штук
Стальная соединительная муфта без резьбы Стальная соединительная муфта без резьбы SV20W G 2046855
50 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M20 2047831
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S20W G / 2046841 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС S20W G / 2046841 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании S20W G / 2046841 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия S20W G / 2046841 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S20W G / 2046841 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта S20W G / 2046841, 62.44 kB, jpg

S20W G / 2046841
Загрузить