Стальная проволочная решетка

Артикул, номер 7202971 | EAN 4012195847892

7202971 / SDG-2
600 mm
1000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стальная проволочная решетка применяется в качестве опоры и защиты, диаметр проволоки 4 мм.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Стальная проволочная решетка
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 1000x600
Размер 1000x600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 1000 mm
Размер B 600 mm
Размер L 1000 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,2484 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2484 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SDG-2 600 mm 1000 mm 7202971
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SDG-2 / 7202971 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия SDG-2 / 7202971 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SDG-2 / 7202971 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта SDG-2 / 7202971, 67.43 kB, jpg

SDG-2 / 7202971
Загрузить