- Описание продукта
-
Описание продуктаСтальная проволока используется для фиксации изоляционной ленты. Он не воспламеняется и обеспечивает оптимальное удержание изоляционной ленты на негорючих трубах и кабелях.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкованный Размер 50000x1mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма поставки Рулон Цвет цинковый Размеры
Длина 50000 mm Длина 50 m - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MIW-TD / 7202309 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия MIW-TD / 7202309 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MIW-TD / 7202309 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский