Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикул, номер 2046570 | EAN 4012195782100

черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 44561
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 50 mm
Наружный монтаж да
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø50, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 50 mm
Размер m (мм) M50
Размер L 3000 mm
Размер t 1,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3756 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3756 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Наружный диаметр Размер m (мм) Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W SW 16 mm M16 черный; RAL 9005 2046565
30 м
S20W SW 20 mm M20 черный; RAL 9005 2046566
30 м
S25W SW 25 mm M25 черный; RAL 9005 2046567
30 м
S32W SW 32 mm M32 черный; RAL 9005 2046568
21 м
S40W SW 40 mm M40 черный; RAL 9005 2046569
15 м
S50W SW 50 mm M50 черный; RAL 9005 2046570
15 м
S63W SW 63 mm M63 черный; RAL 9005 2046571
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы SV50W SW 2046587
10 Штук
Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы SBN50 SW 2046829
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M50 SW 2047987
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S50W SW / 2046570 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС S50W SW / 2046570 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании S50W SW / 2046570 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S50W SW / 2046570 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S50W SW / 2046570 , 0.12MB , pdf

S50W SW / 2046570
Загрузить