Стальная труба с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикул, номер 2046507 | EAN 4012195781141

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55561
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 63 mm
Наружный монтаж да
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M63, 3000mm
Резьба M63x1,5
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 63 mm
Размер I 25 mm
Размер m (мм) M63
Размер L 3000 mm
Размер t 1,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,9748 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9748 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W SW 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046500
30 м
SM20W SW 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046501
30 м
SM25W SW 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046502
30 м
SM32W SW 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046503
21 м
SM40W SW 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046505
15 м
SM50W SW 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046506
15 м
SM63W SW 63 mm 3000 mm 1,7 mm M63x1,5 2046507
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, с резьбой Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, с резьбой SVM63W SW 2046528
5 Штук
Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, с резьбой Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, с резьбой SBNM63 SW 2046799
3 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M63 SW 2047995
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM63W SW / 2046507 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM63W SW / 2046507 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SM63W SW / 2046507 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM63W SW / 2046507 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM63W SW / 2046507 , 0.12MB , pdf

SM63W SW / 2046507
Загрузить