- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).
Классификация согласно DIN EN 61386-1: 555711404010
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция да Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Код классификации 55571 Конструкция труб Жесткий без резьбы Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Напольный монтаж (бесшовный пол) да Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да Наружный монтаж да Поверхность без обработки, дообработанный Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы Полированная поверхность нет Размер Ø50, 3000mm С муфтой нет Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Скрытый монтаж да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка в полую стену да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле да Установка на открытом воздухе да Размеры
Длина 3000 mm Размер D 50 mm Размер m (мм) M50 Размер L 3000 mm Размер t 1,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,8726 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8726 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S50W A2 / 2046725 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС S50W A2 / 2046725 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании S50W A2 / 2046725 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия S50W A2 / 2046725 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S50W A2 / 2046725 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S...W-V2A-V4A+SB...W-V2A-V4A , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Дуга трубы из нержавеющей стали V4A
Муфта из нержавеющей стали V4A
Заглушка для трубы, разъемная