Стальная труба V2A

Артикул, номер 2046726 | EAN 4012195923701

Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).

Классификация согласно DIN EN 61386-1: 555711404010
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный монтаж да
Поверхность без обработки, дообработанный
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø63, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность да
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 63 mm
Размер m (мм) M63
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6542 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6542 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер m (мм) Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W A2 M16 2046720
30 м
S20W A2 M20 2046721
30 м
S25W A2 M25 2046722
30 м
S32W A2 M32 2046723
21 м
S40W A2 M40 2046724
15 м
S50W A2 M50 2046725
15 м
S63W A2 M63 2046726
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга трубы из нержавеющей стали V4A Дуга трубы из нержавеющей стали V4A SB63W A4 2046766
3 Штук
Муфта из нержавеющей стали V4A Муфта из нержавеющей стали V4A SV63W A4 2046776
3 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M63 2047898
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S63W A2 / 2046726 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС S63W A2 / 2046726 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании S63W A2 / 2046726 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S63W A2 / 2046726 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S63W A2 / 2046726 , 0.12MB , pdf

S63W A2 / 2046726
Загрузить