Стальная труба V4A

Артикул, номер 2046755 | EAN 4012195923992

Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный монтаж да
Поверхность без обработки, дообработанный
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø50, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность да
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 50 mm
Размер m (мм) M50
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8918 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8918 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер m (мм) Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W A4 M16 2046750
15 м
S20W A4 M20 2046751
15 м
S25W A4 M25 2046752
15 м
S32W A4 M32 2046753
15 м
S40W A4 M40 2046754
9 м
S50W A4 M50 2046755
9 м
S63W A4 M63 2046756
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга трубы из нержавеющей стали V4A Дуга трубы из нержавеющей стали V4A SB50W A4 2046765
5 Штук
Муфта из нержавеющей стали V4A Муфта из нержавеющей стали V4A SV50W A4 2046775
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M50 2047890
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S50W A4 / 2046755 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС S50W A4 / 2046755 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании S50W A4 / 2046755 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S50W A4 / 2046755 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S50W A4 / 2046755 , 0.12MB , pdf

S50W A4 / 2046755
Загрузить