- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция да Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Код классификации 55571 Конструкция труб Жесткий без резьбы Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Напольный монтаж (бесшовный пол) да Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да Наружный монтаж да Поверхность без обработки, дообработанный Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы Полированная поверхность нет Размер Ø20, 3000mm С муфтой нет Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Скрытый монтаж да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка в полую стену да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле да Установка на открытом воздухе да Размеры
Длина 3000 mm Размер D 20 mm Размер m (мм) M20 Размер L 3000 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7924 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7924 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S20W A4 / 2046751 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС S20W A4 / 2046751 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании S20W A4 / 2046751 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия S20W A4 / 2046751 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S20W A4 / 2046751 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S...W-V2A-V4A+SB...W-V2A-V4A , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Дуга трубы из нержавеющей стали V4A
Муфта из нержавеющей стали V4A
Заглушка для трубы, разъемная