- Описание продукта
-
Описание продуктаОцинкованный стальной трос с волокнистой вставкой (пеньковый сердечник).
Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 x 7 в соответствии с DIN 3055.
Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 x 19 в соответствии с DIN 3060.
Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
в кольцах 50 m Диаметр троса 10 mm Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 10mm Разрушающая нагрузка 54,4 kN Серия продукции Программа тросовых зажимов Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 957 10 G / 5303265 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 957 10 G / 5303265 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 957 10 G / 5303265 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 957 10 G / 5303265 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский