Стальной трос

Артикул, номер 5303202 | EAN 4012195464273

50 m
Описание продукта
Описание продукта
Оцинкованный стальной трос с волокнистой вставкой (пеньковый сердечник).

Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 x 7 в соответствии с DIN 3055.

Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 x 19 в соответствии с DIN 3060.

Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм².
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

в кольцах 50 m
Диаметр троса 2 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 2mm
Разрушающая нагрузка 2,35 kN
Серия продукции Программа тросовых зажимов
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Все виды

Все виды

Типы Диаметр троса в кольцах Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
957 2 G 2 mm 50 m 5303202
50 м
957 3 G 3 mm 50 m 5303206
50 м
957 4 G 4 mm 50 m 5303214
50 м
957 5 G 5 mm 50 m 5303222
50 м
957 6 G 6 mm 50 m 5303230
50 м
957 8 G 8 mm 50 m 5303257
50 м
957 10 G 10 mm 50 m 5303265
50 м
Загрузки

Техническая спецификация 957 2 G / 5303202 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 957 2 G / 5303202 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 957 2 G / 5303202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 957 2 G / 5303202 , 0.13MB , pdf

957 2 G / 5303202
Загрузить