Стержень с резьбой A4 1000

Артикул, номер 3141502 | EAN 4012196098446

1000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M10x1000mm
Разрушающая нагрузка 62,8 kN
Резьба M10
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 1000 mm
Размер d 10 mm
Размер L 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TR M6 1M A4 1000 mm M6 3141482
1 Штук
TR M8 1M A4 1000 mm M8 3141492
1 Штук
TR M10 1M A4 1000 mm M10 3141502
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TR M10 1M A4 / 3141502 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TR M10 1M A4 / 3141502 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия TR M10 1M A4 / 3141502 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TR M10 1M A4 / 3141502 , 0.13MB , pdf

TR M10 1M A4 / 3141502
Загрузить