Стержень с резьбой A4 1000

Артикул, номер 3141492 | EAN 4012196098408

1000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8x1000mm
Разрушающая нагрузка 40,19 kN
Резьба M8
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 1000 mm
Размер d 8 mm
Размер L 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TR M6 1M A4 1000 mm M6 3141482
1 Штук
TR M8 1M A4 1000 mm M8 3141492
1 Штук
TR M10 1M A4 1000 mm M10 3141502
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TR M8 1M A4 / 3141492 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TR M8 1M A4 / 3141492 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия TR M8 1M A4 / 3141492 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TR M8 1M A4 / 3141492 , 0.13MB , pdf

TR M8 1M A4 / 3141492
Загрузить