- Описание продукта
-
Описание продуктаСтержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс прочности стержня с резьбой 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6x1000mm Разрушающая нагрузка 8,04 kN Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1000 mm Размер d 6 mm Размер L 1000 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TR M6 1M G / 3141047 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС TR M6 1M G / 3141047 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия TR M6 1M G / 3141047 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TR M6 1M G / 3141047 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский