Стержень заземления с разделительным зажимом и соединителем

Артикул, номер 5430151 | EAN 4012195430575

5430151 / 204 KL-1500
1500 mm
16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с разделительным зажимом 223 DIN и соединителем 5002 DIN.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Номинальный размер Ø 16 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 1500mm
С отверстиями для подключения нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Суженный нет

Размеры

Длина 1500 mm
Размер L 1500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,2428 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,2428 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
204 KL-1500 1500 mm 16 mm 5430151
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 204 KL-1500 / 5430151 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 204 KL-1500 / 5430151 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 204 KL-1500 / 5430151 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 204 KL-1500 / 5430151 , 0.12MB , pdf

204 KL-1500 / 5430151
Загрузить