- Описание продукта
-
Описание продукта• с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;
• с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Номинальный размер Ø 16/10 mm Поверхность Горячая оцинковка Размер 2000mm С отверстиями для подключения нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Суженный да Размеры
Длина 2000 mm Размер L 1000 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 204 KS-2000 / 5430011 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 204 KS-2000 / 5430011 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 204 KS-2000 / 5430011 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 204 KS-2000 / 5430011 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский