Стержень заземления, суженный и частично изолированный

Артикул, номер 5430062 | EAN 4012195901570

16/10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;

• с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Номинальный размер Ø 16/10 mm
Поверхность Горячая оцинковка
Размер 2500mm
С отверстиями для подключения нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Суженный да

Размеры

Длина 2500 mm
Размер L 1500 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
204 KS-2000 2000 mm 16/10 mm 5430011
1 Штук
204 KS-2500 2500 mm 16/10 mm 5430062
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 204 KS-2500 / 5430062 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 204 KS-2500 / 5430062 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 204 KS-2500 / 5430062 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 204 KS-2500 / 5430062 , 0.13MB , pdf

204 KS-2500 / 5430062
Загрузить