- Описание продукта
-
Описание продуктаШирокие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Including appropriate fastening material.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединения Болтовой соединитель Исполнение Стыковая планка Количество винтов 3 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm Подходит для кабельного лотка да Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 4 mm Размер B 300 mm Ширина 285 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5666 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5666 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский