Стыковая планка

Артикул, номер 7070381 | EAN 4012196096022

4 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Including appropriate fastening material.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединения Болтовой соединитель
Исполнение Стыковая планка
Количество винтов 6 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Размер B600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 4 mm
Размер B 600 mm
Ширина 585 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,0619 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0619 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSLB 100 A2 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070353
20 Штук
SSLB 200 A2 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070361
20 Штук
SSLB 300 A2 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070365
20 Штук
SSLB 400 A2 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070369
20 Штук
SSLB 500 A2 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070373
20 Штук
SSLB 600 A2 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070381
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта SSLB 600 A2 / 7070381, 60.74 kB, jpg

SSLB 600 A2 / 7070381
Загрузить