Стыковая планка

Артикул, номер 7070322 | EAN 4012196095483

4 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Including appropriate fastening material.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединения Болтовой соединитель
Исполнение Стыковая планка
Количество винтов 4 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 mm
Размер B 400 mm
Ширина 385 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9844 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9844 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSLB 100 DD 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070306
20 Штук
SSLB 150 DD 135 mm 4 mm 150 mm 1,5 mm 7070310
20 Штук
SSLB 200 DD 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070314
20 Штук
SSLB 300 DD 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070318
20 Штук
SSLB 400 DD 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070322
20 Штук
SSLB 500 DD 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070326
20 Штук
SSLB 550 DD 535 mm 4 mm 550 mm 1,5 mm 7070330
20 Штук
SSLB 600 DD 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070334
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSLB 400 DD / 7070322 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSLB 400 DD / 7070322 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SSLB 400 DD / 7070322 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSLB 400 DD / 7070322 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта SSLB 400 DD / 7070322, 29.13 kB, jpg

SSLB 400 DD / 7070322
Загрузить