- Описание продукта
-
Описание продуктаШирокие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Including appropriate fastening material.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединения Болтовой соединитель Исполнение Стыковая планка Количество винтов 2 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm Подходит для кабельного лотка да Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 mm Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 85 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2873 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2873 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSLB 100 DD / 7070306 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSLB 100 DD / 7070306 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SSLB 100 DD / 7070306 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSLB 100 DD / 7070306 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский