- Описание продукта
-
Описание продуктаШирокие стыковые планки для использования во всех типах кабельных лотков. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Including appropriate fastening material.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединения Болтовой соединитель Исполнение Стыковая планка Количество винтов 3 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 300 mm Ширина 285 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5776 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5776 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSLB 300 A4 / 7070394 , 0.10MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSLB 300 A4 / 7070394 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SSLB 300 A4 / 7070394 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SSLB 300 A4 / 7070394 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSLB 300 A4 / 7070394 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский