Стыковая планка A4

Артикул, номер 7070396 | EAN 4012195021766

Описание продукта
Описание продукта
Широкие стыковые планки для использования во всех типах кабельных лотков. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Including appropriate fastening material.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединения Болтовой соединитель
Исполнение Стыковая планка
Количество винтов 4 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 400 mm
Ширина 385 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1681 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1681 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSLB 100 A4 85 mm 100 mm 7070390
20 Штук
SSLB 200 A4 185 mm 200 mm 7070392
20 Штук
SSLB 300 A4 285 mm 300 mm 7070394
20 Штук
SSLB 400 A4 385 mm 400 mm 7070396
20 Штук
SSLB 500 A4 485 mm 500 mm 7070398
20 Штук
SSLB 600 A4 585 mm 600 mm 7070400
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSLB 400 A4 / 7070396 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSLB 400 A4 / 7070396 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SSLB 400 A4 / 7070396 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SSLB 400 A4 / 7070396 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSLB 400 A4 / 7070396 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта SSLB 400 A4 / 7070396, 60.74 kB, jpg

SSLB 400 A4 / 7070396
Загрузить