Стыковая планка

Артикул, номер 6154026 | EAN 4012196492138

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 10x20
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 14 mm

Размеры

Высота 10 mm
Длина 14 mm
Размер Н 20 mm
Размер a 22 mm
Размер b 14 mm
Ширина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0155 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0155 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS10020CW кремовый; RAL 9001 6152007
10 Штук
WDK HS10020RW белоснежный; RAL 9010 6154026
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS10020RW / 6154026 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS10020RW / 6154026 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS10020RW / 6154026 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS10020RW / 6154026 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS10020RW / 6154026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS10020RW / 6154026 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.