Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Стыковые планки
Стыковые планки
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (11)
жемчужно-белый; RAL 1013 (1)
кремовый; RAL 9001 (10)
серый камень; RAL 7030 (3)
Длина
14 mm (15)
18 mm (8)
50 mm (2)
Ширина
22 mm (2)
27,4 mm (2)
32 mm (5)
42 mm (6)
53 mm (2)
90 mm (2)
94 mm (2)
110 mm (2)
113 mm (2)
Высота
10 mm (4)
14,7 mm (2)
15 mm (3)
18,5 mm (3)
20 mm (2)
25 mm (3)
39 mm (4)
62 mm (4)
Материал
Поливинилхлорид (23)
Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол (2)
для размера короба
10x20 (2)
10x30 (2)
20x50 (2)
25x40 (3)
11 товар (25 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Стыковая планка
К продукту
2 Варианты
Накладка на стык, для короба типа WDK 13025
К продукту
2 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 10030
К продукту
3 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 15030
К продукту
3 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 15040
К продукту
2 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 20050
К продукту
3 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 25040
К продукту
2 Варианты
Накладка на стык короба тип WDK 40090
К продукту
2 Варианты
Накладка на стык короба тип WDK 40110
К продукту
2 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 60090
К продукту
2 Варианты
Стыковая планка, для короба типа WDK 60110
К продукту