Стыковая планка, для короба типа WDK 15040

Артикул, номер 6158846 | EAN 4012196507498

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 15x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина верхних крышек 14 mm

Размеры

Высота 15 mm
Длина 14 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 42 mm
Размер b 14 mm
Ширина 42 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0094 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0094 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS15040CW кремовый; RAL 9001 6152058
20 Штук
WDK HS15040GR серый камень; RAL 7030 6158846
10 Штук
WDK HS15040RW белоснежный; RAL 9010 6193528
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS15040GR / 6158846 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS15040GR / 6158846 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS15040GR / 6158846 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS15040GR / 6158846 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS15040GR / 6158846 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS15040GR / 6158846 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.