Стыковая планка, для короба типа WDK 20050

Артикул, номер 6154069 | EAN 4012196974481

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20x50
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 20x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 14 mm

Размеры

Высота 20 mm
Длина 14 mm
Размер Н 50 mm
Размер a 53 mm
Размер b 14 mm
Ширина 53 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0117 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0117 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS20050CW кремовый; RAL 9001 6152104
10 Штук
WDK HS20050RW белоснежный; RAL 9010 6154069
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS20050RW / 6154069 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS20050RW / 6154069 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS20050RW / 6154069 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS20050RW / 6154069 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS20050RW / 6154069 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS20050RW / 6154069 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.