Стыковая планка, для короба типа WDK 25040

Артикул, номер 6193560 | EAN 4012196507313

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для аккуратного соединения коробов между собой.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25x40
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 25x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 14 mm

Размеры

Высота 25 mm
Длина 14 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 42 mm
Размер b 14 mm
Ширина 42 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,016 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,016 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS25040CW кремовый; RAL 9001 6152082
10 Штук
WDK HS25040GR серый камень; RAL 7030 6158889
10 Штук
WDK HS25040RW белоснежный; RAL 9010 6193560
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS25040RW / 6193560 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS25040RW / 6193560 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS25040RW / 6193560 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS25040RW / 6193560 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS25040RW / 6193560 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS25040RW / 6193560 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.