Стыковая планка, для короба типа WDK 60090

Артикул, номер 6193590 | EAN 4012195461838

Описание продукта
Описание продукта
Стыковая планка для безупречного соединения коробов между собой.


Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Размер 62x93x18mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 62 mm
Длина 18 mm
Размер a 94 mm
Размер b 18 mm
Ширина 94 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0481 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0481 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS60090RW белоснежный; RAL 9010 6193590
20 Штук
WDK HS60090CW кремовый; RAL 9001 6193592
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS60090RW / 6193590 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS60090RW / 6193590 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS60090RW / 6193590 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS60090RW / 6193590 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS60090RW / 6193590 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS60090RW / 6193590 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.