Стыковая рамка для ISS 140110

Артикул, номер 6290240 | EAN 4012195162162

Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны через подвесной потолок. Подходит для электромонтажных колонн типа ISS140110.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Размер 207x177
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 33 mm
Длина 207 mm
Ширина 177 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1566 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1566 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSDB140110RW 6290240
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSDB140110RW / 6290240 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSDB140110RW / 6290240 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSDB140110RW / 6290240 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.