Стыковая рамка для ISSRM45

Артикул, номер 6290264 | EAN 4012195428169

Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISSRM45.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 125x2
Серия продукции ISS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 2 mm
Длина 125 mm
Ширина 125 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7223 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7223 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSDBRM45RW 6290264
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSDBRM45RW / 6290264 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSDBRM45RW / 6290264 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSDBRM45RW / 6290264 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ISSDBRM45RW / 6290264 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ISSDBRM45RW / 6290264 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.