Стыковой соединитель A4

Артикул, номер 6016648 | EAN 4012196120079

6016648 / GSV 34 A4
29 mm
24 mm
Нержавеющая сталь 1.4401
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.

В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm
Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm
Подходит для проволочного лотка да
Размер 28 x 34
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 0,94 in
Высота 24 mm
Длина 34 mm
Ширина 1,14 in
Ширина 29 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2345 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2345 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GSV 34 A4 29 mm 24 mm Нержавеющая сталь 1.4401 без обработки, дообработанный 6016648
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GSV 34 A4 / 6016648 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GSV 34 A4 / 6016648 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GSV 34 A4 / 6016648 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GSV 34 A4 / 6016648 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GSV 34 A4 / 6016648
Загрузить