- Описание продукта
-
Описание продуктаСухой раствор в ведре, для закрытия стыков и небольших трещин при монтаже огнестойких кабельных коробов PYROLINE® Con D и PYROLINE® Con S.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Сухой строительный раствор Материал Специальный раствор Размер 3,5kg Содержание 3,5 kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма поставки Ведро Цвет серый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTM / 7215500 , 0.09MB , pdfПаспорт безопасности KTM / 7215500 , 0.26MB , pdfREACH Декларация соответствия KTM / 7215500 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTM / 7215500 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский