Support clamp, with cable tie seat

Артикул, номер 1488307 | EAN 4012197392055

Описание продукта
Описание продукта
Support clamp for cable ties for mounting cables and pipes. Fastening through knocking onto steel girders. Cable ties not contained in scope of supply.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 10-15mm
Разрушающая нагрузка 0,22 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 15 mm
Толщина фланца F мин. 10 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 33 mm
Длина 45 mm
Размер L 45 mm
Размер W 40 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SCCT 1,5-4 33 mm 28 mm 24 mm 33 mm 1,5 mm 4 mm 1488301
50 Штук
SCCT 4-10 38 mm 40 mm 32 mm 38 mm 4 mm 10 mm 1488303
50 Штук
SCCT 10-15 45 mm 40 mm 33 mm 45 mm 10 mm 15 mm 1488307
50 Штук
SCCT 15-20 44 mm 40 mm 33 mm 44 mm 15 mm 20 mm 1488311
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SCCT 10-15 / 1488307 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SCCT 10-15 / 1488307 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SCCT 10-15 / 1488307 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SCCT 10-15 / 1488307 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SCCT 10-15 / 1488307 , 0.13MB , pdf

SCCT 10-15 / 1488307
Загрузить