Support clamp, with pipe seat at bottom

Артикул, номер 1488639 | EAN 4012197381080

45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Support clamp for mounting pipes. Closed pipe seat at bottom. Fastening through knocking onto steel girders.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 32 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 30 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 14-20mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 14 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 36 mm
Длина 100 mm
Размер L 100 mm
Ширина 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SCVPC 3-7 D25 81 mm 45 mm 37 mm 20 mm 25 mm 80 mm 3 mm 7 mm 1488621
50 Штук
SCVPC 3-7 D32 90 mm 45 mm 37 mm 30 mm 32 mm 90 mm 3 mm 7 mm 1488623
50 Штук
SCVPC 3-7 D40 103 mm 45 mm 37 mm 36 mm 40 mm 100 mm 3 mm 7 mm 1488625
50 Штук
SCVPC 7-13 D25 89 mm 45 mm 37 mm 20 mm 25 mm 87 mm 7 mm 13 mm 1488629
50 Штук
SCVPC 7-13 D32 97 mm 45 mm 37 mm 30 mm 32 mm 97 mm 7 mm 13 mm 1488631
50 Штук
SCVPC 7-13 D40 110 mm 45 mm 37 mm 36 mm 40 mm 107 mm 7 mm 13 mm 1488633
50 Штук
SCVPC 14-20 D25 92 mm 45 mm 36 mm 20 mm 25 mm 90 mm 14 mm 20 mm 1488637
50 Штук
SCVPC 14-20 D32 100 mm 45 mm 36 mm 30 mm 32 mm 100 mm 14 mm 20 mm 1488639
50 Штук
SCVPC 14-20 D40 113 mm 45 mm 36 mm 36 mm 40 mm 110 mm 14 mm 20 mm 1488641
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SCVPC 14-20 D32 / 1488639 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SCVPC 14-20 D32 / 1488639 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SCVPC 14-20 D32 / 1488639 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SCVPC 14-20 D32 / 1488639 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SCVPC 14-20 D32 / 1488639 , 0.13MB , pdf

SCVPC 14-20 D32 / 1488639
Загрузить