- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp with M6 threaded bolt at side for individual mounting solutions. Fastening through knocking onto steel girders.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 1,5-4mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 1,5 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 23 mm Длина 35 mm Размер L 35 mm Ширина 40 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCVTB 1,5-4 M6 / 1488271 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский