Support clamp, with threaded bolt at side

Артикул, номер 1488277 | EAN 4012197392307

35 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Support clamp with M6 threaded bolt at side for individual mounting solutions. Fastening through knocking onto steel girders.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 15-20mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 15 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 42 mm
Длина 35 mm
Размер L 41 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SCVTB 1,5-4 M6 35 mm 40 mm 23 mm 35 mm 1,5 mm 4 mm 1488271
100 Штук
SCVTB 4-10 M6 35 mm 40 mm 23 mm 35 mm 4 mm 10 mm 1488273
100 Штук
SCVTB 10-15 M6 35 mm 40 mm 42 mm 41 mm 10 mm 15 mm 1488275
100 Штук
SCVTB 15-20 M6 35 mm 40 mm 42 mm 41 mm 15 mm 20 mm 1488277
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SCVTB 15-20 M6 / 1488277 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SCVTB 15-20 M6 / 1488277 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SCVTB 15-20 M6 / 1488277 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SCVTB 15-20 M6 / 1488277 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SCVTB 15-20 M6 / 1488277 , 0.13MB , pdf

SCVTB 15-20 M6 / 1488277
Загрузить