Support clamp, with threaded rod seat

Артикул, номер 1488321 | EAN 4012197392079

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Support clamp with threaded rod seat for individual mounting solutions. Fastening through knocking onto steel girders.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 4-10mm
Разрушающая нагрузка 0,65 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 10 mm
Толщина фланца F мин. 4 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 43 mm
Длина 54 mm
Размер L 54 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SCTR 4-10 M6 54 mm 40 mm 43 mm 54 mm 4 mm 10 mm 1488321
50 Штук
SCTR 10-15 M6 60 mm 40 mm 44 mm 60 mm 10 mm 15 mm 1488323
50 Штук
SCTR 4-10 M8 54 mm 40 mm 44 mm 54 mm 4 mm 10 mm 1488325
50 Штук
SCTR 10-15 M8 60 mm 40 mm 45 mm 60 mm 10 mm 15 mm 1488327
50 Штук
SCTR 4-10 M10 54 mm 40 mm 44 mm 54 mm 4 mm 10 mm 1488329
50 Штук
SCTR 10-15 M10 60 mm 40 mm 45 mm 60 mm 10 mm 15 mm 1488331
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.13MB , pdf

SCTR 4-10 M6 / 1488321
Загрузить