- Описание продукта
-
Описание продуктаSupport clamp with threaded rod seat for individual mounting solutions. Fastening through knocking onto steel girders.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Резьба Конец шарнира нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 10-15mm Разрушающая нагрузка 0,65 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 15 mm Толщина фланца F мин. 10 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 44 mm Длина 60 mm Размер L 60 mm Ширина 40 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SCTR 10-15 M6 / 1488323 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SCTR 10-15 M6 / 1488323 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SCTR 10-15 M6 / 1488323 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SCTR 10-15 M6 / 1488323 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SCTR 10-15 M6 / 1488323 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский