Указание: Этот товар снят с производства.

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа А, для лючков GESRM2

Артикул, номер 7407620 | EAN 4012195372486

7407620 / MPRM2 2A
2
Тип А
Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.
Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Модуль Keystone
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Глубина 1,5 mm
Глухая крышка нет
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение в форме держателя
Количество встраиваемых устройств 2
Количество одинарных отверстий 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная техника Модуль Keystone
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Наружный диаметр 130 mm
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Тип А
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Размер 20,10x14,8
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 64,4 mm
Ширина 29,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1976 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1976 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPRM2 2A 2 Тип А 7407620
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPRM2 2A / 7407620 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MPRM2 2A / 7407620 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MPRM2 2A / 7407620 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPRM2 2A / 7407620 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.