Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для лючка GESRM2

Артикул, номер 7407622 | EAN 4012195372523

7407622 / MPRM2 2B
2
Тип В
Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Прочее
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Глубина 1,5 mm
Глухая крышка нет
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение в форме держателя
Количество встраиваемых устройств 2
Количество одинарных отверстий 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная техника Прочее
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Наружный диаметр 130 mm
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Тип В
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Размер 19,35x14,85
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 64,4 mm
Ширина 29,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,456 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,456 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPRM2 2B 2 Тип В 7407622
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPRM2 2B / 7407622 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MPRM2 2B / 7407622 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MPRM2 2B / 7407622 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPRM2 2B / 7407622 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.