- Описание продукта
-
Описание продуктаСуппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (M-серии).
Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 x 16,60.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Возможность монтажа уплотнения нет Возможность подключения 2 разъема телекоммуникационной техники, тип Avaya/Systimax: M-серия Возможность разгрузки от усилий натяжения да Защитная рамка напольного покрытия нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Поле для маркировки нет Размер 77x24x1,5 С выемкой напольного покрытия нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Утапливаемый вровень с полом нет Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1702 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1702 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MPMT45 2F / 7408707 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия MPMT45 2F / 7408707 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MPMT45 2F / 7408707 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский