Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для лючков Система 55

Артикул, номер 7408703 | EAN 4012195693475

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS и MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность подключения 2 разъема телекоммуникационной техники следующих типов: BTR: модуль E-DAT; Dätwyler: модуль MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Защитная рамка напольного покрытия нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Поле для маркировки нет
Размер 77x24x1,5
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1583 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1583 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPMT45 2A 7408701
1 Штук
MPMT45 2B 7408703
1 Штук
MPMT45 2C 7408705
1 Штук
MPMT45 2F 7408707
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPMT45 2B / 7408703 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MPMT45 2B / 7408703 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPMT45 2B / 7408703 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.