- Описание продукта
-
Описание продуктаСуппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Вид устройства Прочее Возможность монтажа уплотнения нет Возможность разгрузки от усилий натяжения да Глубина 1,5 mm Глухая крышка нет Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение в форме держателя Количество встраиваемых устройств 2 Количество одинарных отверстий 2 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная техника Прочее Монтажное отверстие для напольного бокса нет Наружный диаметр 130 mm Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Тип С Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки да Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Размер 19,3x14,8 С выемкой напольного покрытия нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Утапливаемый вровень с полом нет Размеры
Высота 1,5 mm Длина 64,4 mm Ширина 29,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1696 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1696 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MPRM2 2C / 7407624 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС MPRM2 2C / 7407624 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MPRM2 2C / 7407624 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MPRM2 2C / 7407624 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский