Суппорт для телекоммуникационного модуля типа, для лючка GESRM2, 1 x тип LE

Артикул, номер 7407628 | EAN 4012195695646

7407628 / MPRM2 1LE
2
Тип LE
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для установки одного телекоммуникационного модуля следующих типов: LexCom 125 и 250 КАТ 5e (экранированный).

Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Прочее
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Глубина 1,5 mm
Глухая крышка нет
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение в форме держателя
Количество встраиваемых устройств 2
Количество одинарных отверстий 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная техника Прочее
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Наружный диаметр 130 mm
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Тип LE
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 64,4 mm
Ширина 29,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,215 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,215 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPRM2 1LE 2 Тип LE 7407628
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPRM2 1LE / 7407628 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MPRM2 1LE / 7407628 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MPRM2 1LE / 7407628 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPRM2 1LE / 7407628 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.