- Описание продукта
-
Описание продуктаСуппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ и UMJ.
Размер монтажных отверстий: 19,30 x 14,80 мм.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Вид устройства Прочее Глухая крышка нет Длина 65 mm Количество встраиваемых устройств 2 Количество одинарных отверстий 2 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная техника Прочее Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 0,265 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина 36 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP R2 2C / 7408806 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP R2 2C / 7408806 , 0.15MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский