Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5095171 / УЗИП V20, 1-полюсный 320 В
- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 320 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжения эквипотенциальное соединение согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и вспомогательном корпусах распределительных щитов.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1 Исполнение 1-pole Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение AC 320 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 320V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети TN Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 20 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4875 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4875 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 1-320 / 5094684 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 1-320 / 5094684 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V20-C 1-320 / 5094684 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 1-320 / 5094684 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V20 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 0.45MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf