Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикул, номер 5401986 | EAN 4012195108672

10/16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4

• при высоте >2,5м необходима дополнительная фиксация, например, рекомендовано использование  распорки

• последний метр сужен с Ø 16 до Ø 10 мм, материал: AlMgSi

• подходит для системы опор FangFix
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 16 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень, суженный
Материал Алюминий
Номинальный размер Ø 10/16 mm
Подключение Сплошной круг
Размер 2500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 2500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3205 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3205 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 VL1500 1500 mm 10/16 mm 5401980
1 Штук
101 VL2000 2000 mm 10/16 mm 5401983
1 Штук
101 VL2500 2500 mm 10/16 mm 5401986
1 Штук
101 VL3000 3000 mm 10/16 mm 5401989
1 Штук
101 VL3500 3500 mm 10/16 mm 5401993
1 Штук
101 VL4000 4000 mm 10/16 mm 5401995
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 VL2500 / 5401986 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 VL2500 / 5401986 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 VL2500 / 5401986 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 VL2500 / 5401986 , 0.12MB , pdf

101 VL2500 / 5401986
Загрузить