- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• при высоте >2,5м необходима дополнительная фиксация, например, рекомендовано использование распорки
• последний метр сужен с Ø 16 до Ø 10 мм, материал: AlMgSi
• подходит для системы опор FangFix
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 16 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень, суженный Материал Алюминий Номинальный размер Ø 10/16 mm Подключение Сплошной круг Размер 3,5m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 3500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,8744 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,8744 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 VL3500 / 5401993 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 VL3500 / 5401993 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 VL3500 / 5401993 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 VL3500 / 5401993 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский